Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GR-1300XL-4

GR-1300XL-4

3.3 von 5 Sternen3.3(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

130 Tonnen RT der nächsten Generation

Der GR-1300XL-4 definiert den Markt für Geländekrane neu.
Sein sechsteiliger Ausleger kann mit einem zuverlässigen teleskopierbaren Verstiftungssystem bis zu 183,7 Fuß ausgefahren werden, was ihn zum längsten Ausleger überhaupt macht
Geländekran in der Gewichtsklasse 130 US-Tonnen.
Mit einer kompakten Trägerlänge von nur 28 Fuß auf einem zweiachsigen System und einem selbst abnehmbaren Gegengewicht kann der GR-1300XL-4 einfach und effizient zu Einsatzorten transportiert werden.
Tadanos „Smart Chart“ ist ebenfalls an Bord, wodurch die Arbeitsleistung des Krans maximiert werden kann.
Das neue Design des GR-1300XL-4 bietet verbesserte Sicherheit, größere Arbeitseffizienz, Umweltverträglichkeit und außergewöhnliche Qualität.
Dieser neue Kran der nächsten Generation ist bereit, für Sie zu arbeiten.

Spezifikation
  • Crane capacity: 130 US ton (118.0 metric ton)
    Max. lifting height: 182.1 ft (55.5 m) [Boom]
                                      237.9 ft (72.5 m) [Jib]
    Max. working radius: 175.0 ft (53.3 m) [Boom]
                                          205.0 ft (62.5 m) [Jib]
    6-section long boom: 40.0 ft ~ 183.7 ft (12.2 m ~ 56.0 m), -1.5° ~ 81.5°
    2-staged bi-fold jib: 33.8 ft / 59.1 ft (10.3 m / 18.0 m), 5°, 20°, 40°
    Counterweight: 43,500 lbs (19,800 kg)
    Outrigger extension: Max. 25' 7" (7.8 m)
                                          Mid. 23' 11-3/8", 18' 1/2" (7.3m, 5.5 m)
                                          Min. 9' 6-3/16" (2.9 m)

Technische Spezifikation
  • Referenznummergr-1300xl-4
  • ProduktfamilieCrane
  • ProduktgruppeRough Terrain Crane
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3950
  • Breite (mm)3315
  • Tiefe (mm)14700
Links
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Hergestellt inJapan
  • Nettogewicht (kg)71700
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Kran
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit