Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GR-350XL-3 / GR-300EX-3
GR-350XL-3 / GR-300EX-3
GR-350XL-3 / GR-300EX-3
GR-350XL-3 / GR-300EX-3
GR-350XL-3 / GR-300EX-3

    GR-350XL-3 / GR-300EX-3

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Neue Krangeneration

    Bei Tadano steht die Kranentwicklung an erster Stelle.
    Unser Ziel ist es, die sichersten, innovativsten und zuverlässigsten Krane der Branche bereitzustellen, die in der Lage sind, alle Aspekte Ihrer Arbeit zu bewältigen.
    Tadano hat selbst für die am schwersten zu erreichenden Projekte eine Kranlösung für unwegsames Gelände.
    Unsere Krane passen sich den sich ändernden Anforderungen Ihres Unternehmens an und reduzieren gleichzeitig die Umweltbelastung.
    Erleben Sie die neue Krangeneration!

    Spezifikation
    • Crane capacity: 35 US ton (31.8 metric ton)
      Max. lifting height: 104.3 ft (31.8 m) [Boom]
                                        144.3 ft (44.0 m) [Jib]
      Max. working radius: 93.6 ft (27.4 m) [Boom]
                                            122.0 ft (37.2 m) [Jib]
      4-section long boom: 31.8 ft ~ 101.7 ft (9.7 m ~ 31.0 m), 0° ~ 81°
      2-staged jib: 23.6 ft / 42.0 ft (7.2 m / 12.8 m), 5°, 25°, 45°
      Outrigger extension: Max. 20' 8" (6.3 m)
                                            Mid. 19' 4-1/4", 16' 7/8" (5.9 m, 5.0 m)
                                            Min. 7' 2-5/8" (2.2 m)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergr-350xl-3
    • ProduktfamilieCrane
    • ProduktgruppeRough Terrain Crane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3535
    • Breite (mm)2705
    • Tiefe (mm)11245
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    • Nettogewicht (kg)27590
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Kran
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit