Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GR-550XLS-3 / GR-500EXS-3
GR-550XLS-3 / GR-500EXS-3
GR-550XLS-3 / GR-500EXS-3
GR-550XLS-3 / GR-500EXS-3
GR-550XLS-3 / GR-500EXS-3
GR-550XLS-3 / GR-500EXS-3

    GR-550XLS-3 / GR-500EXS-3

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Dieselbe großartige Trage, zwei flexible Optionen!

    Tadano hat zwei neue Rough-Terrain-Krane auf den Markt gebracht, um die Kundenanforderungen und die Bedürfnisse eines globalen Marktes zu erfüllen.
    Beide Modelle kombinieren einen kompakten Träger für bessere Manövrierfähigkeit und verbesserte Fahrleistung.
    Sie werden auch viele Verbesserungen des GR-550XLL und des GR-550XLS zu schätzen wissen, darunter verbesserte Zugänglichkeit, Umweltfreundlichkeit und hohe Wartbarkeit.
    Tadano ist zuversichtlich, dass sich diese neuen Lösungen als hervorragend geeignet für Ihr nächstes Projekt erweisen werden.

    Spezifikation
    • Crane capacity: 50 metric ton
      Max. lifting height: 33.5 m [Boom]
                                        45.9 m [Jib]
      Max. working radius: 30.5 m [Boom]
                                            41.2 m [Jib]
      4-section long boom: 10.2 m ~ 33.0 m, -1° ~ 80.5°
      2-staged under slung jib: 8.0 m / 12.7 m, 5°, 25°, 45°
      Outrigger extension: Max. 7.0 m
                                            Mid. 6.5 m, 5.0 m
                                            Min. 2.48 m

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergr-550xls-3
    • ProduktfamilieCrane
    • ProduktgruppeRough Terrain Crane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3810
    • Breite (mm)2960
    • Tiefe (mm)12500
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    • Nettogewicht (kg)33540
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Kran