Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TC50155

TC50155

Google-Übersetzung,

Tadano 50-Tonnen-LKW-Ladekranserie: Präzision, Leistung und große Reichweite

Egal ob Sie die kompakte Vielseitigkeit der 128-Fuß-Auslegermodelle oder die größere Reichweite der 155-Fuß-Konfigurationen benötigen – einschließlich der Schwerlastvariante TC50155HL – jeder Kran dieser Serie wurde nach dem gleichen Prinzip der Geschwindigkeit, des Bedienerkomforts und der zuverlässigen Überwachungstechnologie konstruiert.

Reichweite des Auslegers und Flexibilität bei der Konfiguration

Die Auslegerkonstruktion der gesamten Serie zeichnet sich durch ein umgekehrtes T-Profil und selbstschmierende Verschleißplatten für geringen Wartungsaufwand und langfristige Zuverlässigkeit aus. Der Betriebswinkel reicht von 5° unterhalb der Horizontalen bis 75° darüber und bietet dem Bediener somit maximale Flexibilität bei der Positionierung vor Ort. Die 128-Fuß-Modelle erreichen eine maximale Auslegerspitzenhöhe von 185 Fuß, während die 155-Fuß-Modelle diese Kapazität auf 202 Fuß erweitern. Alle Modelle verfügen über eine minimale Auslegerlänge von 38,5 Fuß und eine maximale Abstützbreite von 23,3 Fuß. Optional erhältliche, versetzte Ausleger – verfügbar in 1-teiliger (39 Fuß) oder 2-teiliger (32–49 Fuß) Ausführung mit 0°, 15° und 30° Versatz – erweitern die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich beim Arbeiten um Hindernisse herum. Die Ein-Mann-Auslegerhebevorrichtung minimiert die Montagezeit.

Bedienerkomfort bei jedem Wetter

Die geschlossene Komfortkabine verfügt über einen Pkw-ähnlichen Einstieg, eine serienmäßige Dieselheizung und einen beheizbaren Stoffsitz mit achtfacher Verstellung, Lordosenstütze und verstellbarer Kopfstütze. Schiebefenster, ein ausfahrbarer Sonnenschutz und ein ausstellbares Heckfenster ermöglichen dem Fahrer die Anpassung an wechselnde Baustellenbedingungen. Vier pilotgesteuerte Einachs-Joysticks sorgen für eine präzise Lastdosierung und damit für eine gleichmäßige und kontrollierte Lastplatzierung.

Umfassende Lastüberwachung und Sicherheit

Alle Modelle verfügen über eine CAN-Bus-Lastmomentanzeige (LMI) mit externem Auslegerlängenmesskabel zur kontinuierlichen Überwachung von Zylinderdruck, Auslegerwinkel und Auslegergeometrie. Das integrierte Grafikdisplay beinhaltet einen Ereignisrekorder und WADS (Work Area Definition System) für definierte, kontrollierte Hubzonen. Das Schwenksystem mit kontinuierlicher Rotation und doppelter Bremsung – federbetätigte Feststellbremse und fußbetätigte dynamische Betriebsbremse – unterstützt Tandemhubvorgänge und eine effiziente Lastpositionierung.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTC50155
  • ProduktfamilieCrane
  • ProduktgruppeTruck Crane
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)4114.8
  • Breite (mm)2590.8
  • Tiefe (mm)14205
Links
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (kg)36300
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Kran
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit