Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EVER ART BOARD CHIC METAL&JAPANESE COLOR
EVER ART BOARD CHIC METAL&JAPANESE COLOR

    EVER ART BOARD CHIC METAL&JAPANESE COLOR

    Google-Übersetzung,

    Wir stellen die neue Zeichenfläche der Chic-Serie vor – mit einem anspruchsvolleren Design als je zuvor!

    Spezifikation
    • 1.EVER ART BOARD CHIC series

       SIZE:W910×H1820×D3

       METAL COLOR:oxideblack|oxidebrown|smokeybrown|scratchgray

      JAPANESE COLOR:bantiku kouun|mokkan gingousi|ginsudare|mokkan-hosogousi|wassisirasu|wasifuzikon

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerever-art-board-chic-japanese-color
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1820
    • Breite (mm)910
    • Tiefe (mm)3
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit