Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EVER ART BOARD CHIC PLANT COLOR

EVER ART BOARD CHIC PLANT COLOR

Google-Übersetzung,

Wir stellen die neue Zeichenfläche der Chic-Serie vor – mit einem anspruchsvolleren Design als je zuvor!

Spezifikation
  • 1.EVER ART BOARD CHIC series

     SIZE:W910×H1820×D3

     PLANT COLOR:forestgreen|forestwhite|bananaleaf|damaskwhite

Technische Spezifikation
  • Referenznummerever-art-board-chic-plant-color
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1820
  • Breite (mm)910
  • Tiefe (mm)3
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit