Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EVER ART BOARD CHIC STONE COLOR
EVER ART BOARD CHIC STONE COLOR
EVER ART BOARD CHIC STONE COLOR
EVER ART BOARD CHIC STONE COLOR
EVER ART BOARD CHIC STONE COLOR

    EVER ART BOARD CHIC STONE COLOR

    Google-Übersetzung,

    Wir stellen die neue Zeichenfläche der Chic-Serie vor – mit einem anspruchsvolleren Design als je zuvor!

    Spezifikation
    • 1.EVER ART BOARD CHIC series

       SIZE:W910×H1820×D3

       STONE COLOR:moca sreamA|moca creamB|terazo blossom|terazogray|tiled beige|orient black|square gray |square light gray|square silver|tiled white|natural white|shadow black|slim block|aristonblack|aristonmarble|biancomarble|liberostone|crowblack|crowgray|oldconcrete|oldconcrete white|plasterblack|plastergray|grunge darkgray|grunge gray|terrazzobeige|terrazzowhite|hexagongray|hexagonrandom

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerever-art-board-chic-stone-color
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1820
    • Breite (mm)910
    • Tiefe (mm)3
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit