Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

Google-Übersetzung,

Dies ist ein realistisches Texturpanel, das in verschiedenen Szenen verwendet werden kann.

Spezifikation
  • 1.EVER ART BOARD

     SIZE:W910×H1820×D3

    NURIKABE COLOR:ryusenoud|ryusensirocha|ryusenwhite|jyurakuoud|jyurakusirocha|sunahadaoud|sunahadasirocha|warasusa

Technische Spezifikation
  • Referenznummerever-art-board-nurikabe-color
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1820
  • Breite (mm)910
  • Tiefe (mm)3
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit