Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PatioMove

PatioMove

Google-Übersetzung,

Patio Move ist ein Terrassenelement, das sich mit dem mitgelieferten Handgriff manuell öffnen und schließen lässt. Es verfügt über verstellbare Deckenlamellen im Dachbereich, sodass Sie den Winkel der Lamellen anpassen können. So können Sie den Winkel der Lamellen je nach den Wetterbedingungen des Tages, wie Sonnenlicht, Windstärke und Jahreszeit oder Tagessituation, nach Belieben anpassen. Darüber hinaus können Sie durch Anpassen des Lamellenwinkels Sonnenlicht blockieren und Wärme abgeben.

Spezifikation
  • 1.PatioMove

     SIZE:3×3m|3×4m|3×6m

     COLOR:Black|White

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpatiomove
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-30
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit