Die Area of Refuge/Rescue (AOR) Command Unit ( Modell AOR-8 ) ist Teil der gesamten AOR-Lösung von Talkaphone, die bis zu 8 ADA-konforme Area of Refuge/Rescue-Stationen aufnehmen kann.
Es besteht aus einer Kommandoeinheit, einer ausgewählten Anzahl von AOR-Stationen (bündig oder auf der Oberfläche montiert) und einer AOR-Beschilderung zur Aufnahme der ausgewählten Anzahl von AOR-Stationen. Die ADA-konformen AOR-Stationen werden von der Kommandoeinheit mit Strom versorgt, wobei ein Twisted-Shielded-Pair-Kabel von jeder AOR-Station zur Kommandoeinheit verwendet wird.
Wenn der Benutzer einen Notruf von einer AOR-Station einleitet, ertönt ein Ton, um zu bestätigen, dass der Anruf getätigt wurde, und ein LED-Licht zeigt an, dass der Anruf empfangen wurde. Gleichzeitig beginnt der Blitz der Kommandoeinheit zu blinken und die Sirene wird ausgelöst. Wenn andere Anrufer auf der Leitung sind, nimmt die Befehlseinheit den Anruf entgegen und stellt ihn in die Warteschlange. Jeder anstehende Notruf wird als rotes Blinklicht auf der Kommandoeinheit angezeigt, die zur einfachen Standortbestimmung beschriftet werden kann. AOR-Stationen können auch so programmiert werden, dass sie eine Standortkennungsnachricht abspielen, wenn ein Anruf entgegengenommen wird. Ein aktiver Anruf wird durchgehend rot angezeigt. Die Sirene der Kommandoeinheit wird deaktiviert, wenn der Anruf von der örtlichen Feuerwehr entgegengenommen wird. Der Blitz wird nur deaktiviert, wenn alle Notrufleitungen gelöscht wurden. Beinhaltet Hardware zur Erkennung von Kurzschlüssen/Unterbrechungen in der Verkabelung für jeden Bereich der Rettungsstation. Mit diesem Update erkennt das System auch einen allgemeinen Erdschlusszustand. Solche Störungszustände werden an der Befehlseinheit der AOR-Serie angekündigt und visuell angezeigt.
Die Befehlseinheit kann einen Notruf über eine TELCO-Leitung an eine 911-Zentrale oder einen anderen bestimmten Ort weiterleiten, wenn nach einer vom Installateur programmierten Zeit niemand verfügbar ist, um den Anruf entgegenzunehmen. Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ist im Lieferumfang enthalten, um mehr als 4 Stunden Backup des gesamten Kommunikationssystems bereitzustellen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |