Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Sliding H-Mold Trim Profile for Panel Joints - SHM
Tamlyn

Vertical Sliding H-Mold Trim Profile for Panel Joints - SHM

Google-Übersetzung,

Entwickelt zur Abdeckung vertikaler Fugen in Fassadenverkleidungen. Sorgt für eine glatte Naht.

MATERIALIEN: Stranggepresste Aluminiumlegierung 6063-T5 .050″ ± .005 mit einer speziellen Beschichtung, die vor rauen Witterungsbedingungen schützt und die Haftung von Lacken ermöglicht.

HINWEIS: Verwendung der XtremeTrim® Vertikal-Fassadenprofile: Installieren Sie die XtremeTrim® Vertikal-H-Form nicht bei horizontalen Anwendungen, bei denen sich Wasser im äußeren Flansch sammeln/halten kann.

Spezifikation
  • ITEM ID

    SHM516

    • A: 1/2”
    • B: 3/8”

    SHM716

    • A: 3/4”
    • B: 7/16”

    SHM58

    • A: 3/4”
    • B: 5/8”

    SHM34

    • A: 3/4”
    • B: 3/4”

    SHM1

    • A: 1”
    • B: 1”

    SHM114

    • A: 1-1/4”
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Technische Spezifikation
  • Referenznummertamlyn-008
  • ProduktfamilieExterior Cladding Trim Profiles
  • ProduktgruppeH‑Mold, Vertical
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_28_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal finishing trims
  • OmniClassNummer23-15 15 31
  • OmniClassTitelWall Specialties and Trim

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA