Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Bead Reveal Trim Profile for Cladding Panels - BRV
Tamlyn

Vertical Bead Reveal Trim Profile for Cladding Panels - BRV

Google-Übersetzung,

XtremeTrim® Vertikal-Dehnfugenprofile dienen als ästhetische Dehnungsfugen zwischen den Paneelen. Sie sind mit allen Paneelprofilen und -oberflächen kompatibel. Eine bessere, ansprechendere und sicherere Lösung für die in vielen Bereichen beliebte Optik offener Wandfugen.

MATERIALIEN: Stranggepresste Aluminiumlegierung 6063-T5 .040″ ± .005 mit einer speziellen Beschichtung, die vor rauen Witterungsbedingungen schützt und die Haftung von Lacken ermöglicht.

HINWEIS: Verwendung von XtremeTrim® : Installieren Sie XtremeTrim® Vertical Bead Reveal nicht bei horizontalen Anwendungen, bei denen sich Wasser im äußeren Flansch sammeln/halten kann.

Spezifikation
  • ITEM ID:

    BRV14516

    • A: 1/4”
    • B: 5/16”

    BRV12516*

    • A: 1/2”
    • B: 5/16”

    BRV1516

    • A: 1”
    • B: 5/16”

    BRV121

    • A: 1/2”
    • B: 1”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Technische Spezifikation
  • Referenznummertamlyn-005
  • ProduktfamilieExterior Cladding Trim Profiles
  • ProduktgruppeReveal, Vertical, Bead
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_28_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal finishing trims
  • OmniClassNummer23-15 15 31
  • OmniClassTitelWall Specialties and Trim

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit