Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trailing plant in a grey pot Artificial plant
Trailing plant in a grey pot Artificial plant
    Tanaman

    Trailing plant in a grey pot Artificial plant

    3.7 von 5 Sternen3.7(15 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Ref. A-AIR-MAC
    Hängepflanze, 110 cm hoch, bestehend aus Farn- und Jasminstängeln aus recycelbarem PE, montiert in einem grauen Ficonstone-Töpfchen (L. 15 cm x B. 15 cm x H. 15 cm).

    Spezifikation
    • The plant can be fireproofed with a french certificate.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertrailing-plant-in-a-grey-pot-artificial
    • ProduktfamilieHanging Plants
    • ProduktgruppeHanging Plants
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialConcrete Grey
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kunst und Innendekoration
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_45_30_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungArtificial plants

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Ähnliche Produkte

    3.9 von 5 Sternen 3.9 (37)
    3.7 von 5 Sternen 3.7 (24)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (5)