Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Carpets Desso Essence
Carpets Desso Essence

    Carpets Desso Essence

    3.6 von 5 Sternen3.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der strapazierfähige und hochfunktionelle DESSO Essence wurde mit Blick auf Vielseitigkeit entwickelt und fungiert als Baustein in einem Portfolio von vier Teppichkollektionen, die sich nahtlos ineinanderfügen lassen. Die einfarbige DESSO Essence-Fliese ist in 31 kräftigen, erfrischenden Farben erhältlich, die alle in die DESSO Essence Maze-, DESSO Essence Structure- und DESSO Essence Stripe-Sortimente integriert sind. Das bedeutet, dass Planer komplementäre warme und kühle neutrale Farbtöne effektiver kombinieren, kräftige Farbakzente setzen können – von Blaugrün bis hin zu Burgunderrot – und interessante Interferenzen von Mustern aus dieser wahren Produktfamilie erkunden können. Als Baustein des Sortiments ist DESSO Essence eine auffallend einfache Bodenbelagslösung, die erschwingliche Exzellenz und endlosen kreativen Spielraum für gewerbliche Innenräume bietet.

    Spezifikation
      • Available in 31 strong refreshing colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEssence
    • ProduktfamilieTarkett Desso
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)5.5
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialNylon
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 00
    • Format2014TitelCarpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17
    • OmniClassTitelCarpet Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika