Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vinyl Flooring Piemonte
Vinyl Flooring Piemonte
Vinyl Flooring Piemonte

    Vinyl Flooring Piemonte

    Google-Übersetzung,
    Piemonte bietet eine verbesserte Modularität, die eine flexible Umgestaltung des Raums ermöglicht, um den sich entwickelnden Anforderungen des Zuhauses gerecht zu werden. Inzwischen seine von der Natur inspirierten Farben und Themen. Piemonte wurde für Wohnumgebungen mit wenig Verkehr entwickelt und verfügt über die EXTREME PROTECTION-Technologie, eine exklusive Technologie von Tarkett, die aus einer Schutzschicht gegen UV-Strahlen besteht, die den Boden widerstandsfähiger und leichter zu reinigen macht. Ihr Boden bleibt viel länger schöner.
    Spezifikation
    • Residential Use; Extreme Protection; Acoustic comfort; Thermal comfort; Easy to clean
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPiemonte
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeLVT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)208
    • Tiefe (mm)1230
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)3.85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameVinyl flooring
    • UNSPSCCode30161707
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_68
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Klassifizierung09 65 19.23
    • Format2014TitelVinyl Tile Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15
    • OmniClassTitelResilient Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika