Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vinyl Flooring Solare
Vinyl Flooring Solare
Vinyl Flooring Solare

    Vinyl Flooring Solare

    Google-Übersetzung,
    Solare verbesserte Modularität, die eine flexible Umgestaltung des Raums ermöglicht, um den sich ändernden Anforderungen von Arbeit und Leben gerecht zu werden, ohne Kompromisse bei Gesundheit und Umwelt einzugehen. Solare wurde für gewerbliche Umgebungen mit mäßig frequentierten Bereichen entwickelt. Solare verfügt über die EXTREME PROTECTION-Technologie, eine exklusive Technologie von Tarkett, die aus einer Schutzschicht gegen UV-Strahlen besteht, die den Boden widerstandsfähiger und leichter zu reinigen macht. Ihr Boden bleibt viel länger schöner. •BREITE: 184mm (Gruppe 24117) / 920mm (Gruppe 24188) •HÖHE: 3mm •TIEFE: 950mm (Gruppe 24177) / 920mm (Gruppe 24188) •GEWICHT: 5,35kg/m² (Gruppe 24117) / 5,15kg/m² (Gruppe 24188)
    Spezifikation
    • Residential and Commercial Use; Extreme Protection; Acoustic comfort; Thermal comfort; Easy to clean
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSolare
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeLVT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameVinyl flooring
    • UNSPSCCode30161707
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_68
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Klassifizierung09 65 19.23
    • Format2014TitelVinyl Tile Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15
    • OmniClassTitelResilient Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika