Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode

    Heterogeneous Vinyl Flooring Decode

    Google-Übersetzung,

    Die Vinylböden von Tarkett Decode® folgen internationalen Designtrends und haben Muster, die den anspruchsvollsten Geschmack zufriedenstellen. Mit Mustern, die von gebranntem Zement, Holz und edlen Steinen bis hin zu den lebendigsten Farben reichen, ermöglicht Decode® Ihnen, gewerbliche Umgebungen mit Stil und Persönlichkeit neu zu streichen.

    • BREITE: 2m

    • HÖHE: 2,0mm (Gruppe 25104, 25098, 25145, 26540) / 3,0mm (Gruppe 25086)

    • TIEFE: 25 m (Gruppe 25104) / 23 m (Gruppe 25145, 25086, 25098) / 20 m (Gruppe 26540)

    • GEWICHT: 2,65kg/m² (Gruppe 25104) / 3,00kg/m² (Gruppe 25145, 25098) / 3,39kg/m² (Gruppe 26540) / 2,50kg/m² (Gruppe 25086)

    Spezifikation
    • Acoustic and thermal comfort; Easier and more economical cleaning; Slip resistance; Variety of patterns and colors; 10-year warranty
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDecode
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeHeterogeneous
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inLuxemburg
    • Hergestellt inLuxemburg
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameVinyl flooring
    • UNSPSCCode30161707
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Klassifizierung09 65 16.23
    • Format2014TitelVinyl Sheet Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15
    • OmniClassTitelResilient Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit