Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Eminent

Homogeneous Vinyl Flooring iQ Eminent

Google-Übersetzung,

Mit ihrem eleganten Design präsentiert die iQ Eminent® Kollektion eine raffinierte Farbpalette mit anspruchsvoller Note. Als Teil der iQ-Reihe bietet dieser Hochleistungs-Vinylboden hervorragende Haltbarkeit und höchste Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß, Flecken und Abrieb in stark frequentierten Bereichen. Polieren oder Wachsen ist nicht erforderlich; einfaches Trockenpolieren genügt, um das ursprüngliche Aussehen des Bodens wiederherzustellen.

Spezifikation
    • Commercial use
    • Unique surface restoration with iQ Technology
    • Enhanced protection against scratches and stains
    • Low maintenance cost
    • Easy and cost-efficient cleaning
    • 10-year warranty

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhomogeneous-vinyl-flooring-iq-eminent
  • ProduktfamilieFlooring
  • ProduktgruppeHomogeneous
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2
  • Breite (mm)2000
  • Tiefe (mm)23000
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Sekundär MaterialVinyl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)2.75
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationFloor
  • ETIM-CodeEG020100
  • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyvinyl chloride (PVC) sheets
  • Klassifizierung09 65 16.23
  • Format2014TitelVinyl Sheet Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 15
  • OmniClassTitelResilient Flooring

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika