Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vinyl Flooring Square

Vinyl Flooring Square

Google-Übersetzung,

Inspiriert von natürlichen Stoffen und Materialien eignet sich die Square Line aus selbsttragenden Vinylböden für moderne und technologische Unternehmensumgebungen. Die Vinylbodenkollektion Square Set von Tarkett hat eine rutschfeste Unterlage und benötigt keinen Klebstoff für die Verlegung. Auch auf Akustikbasis erhältlich – noch mehr Komfort Tarkett Square Vinylböden eignen sich ideal für die Verlegung auf Doppelböden und bieten eine schnelle Verlegung, thermischen Komfort und Geräuschreduzierung beim Gehen.

Spezifikation
    • Conforto acústico
    • Conforto térmico
    • Facilidade de limpeza
    • Instalação rápida
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSquare
  • ProduktfamilieFlooring
  • ProduktgruppeLVT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)4
  • Breite (mm)950
  • Tiefe (mm)950
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Sekundär MaterialVinyl
  • Entwickelt inBrasilien
  • Hergestellt inBrasilien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameVinyl flooring
  • UNSPSCCode30161707
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_22_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVinyl roll coverings
  • Klassifizierung09 65 16.23
  • Format2014TitelVinyl Sheet Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 15
  • OmniClassTitelResilient Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit