Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grezzo Vivid
Tarkett

Grezzo Vivid

Die Teppichfliesen Kollektion DESSO Grezzo Vivid ist von der organischen Schönheit natürlicher Strukturen und den reichhaltigen Pigmenten inspiriert, die in der Natur zu finden sind. Dadurch holt sie die erholsame Kraft der Natur nach drinnen und schafft ein Gefühl von ruhiger Energie. Wie eine Moosblüte oder Flechten, die über Stein und Beton verstreut sind, fängt DESSO Grezzo Vivid die atemberaubende Schönheit und Lebendigkeit der Natur ein.


Das robuste, unregelmäßige Geflecht bildet eine ungezähmte, felsenartige Textur, die weitläufigen Räumen Tiefe und natürliche Bewegung verleiht. DESSO Grezzo Vivid ist so konzipiert, dass sie sich perfekt mit den Teppichfliesen DESSO Grezzo Bloom kombinieren lässt und einem Grundriss Definition und stilvolle Akzente verleiht. Beide Kollektionen stellen eine Ergänzung der bestehenden DESSO Grezzo-Kollektion dar und bieten noch mehr kreativen Gestaltungsspielraum bei der Einrichtung von Räumen.

Spezifikation
    • Made in Netherlands
    • CO2-Fußabdruck: 5,37 kg CO2/m2
    • Gesamter recycelter Inhalt: 46,3%
    • Standard mit 100% recycelbarem DESSO EcoBase-Rücken
    • Cradle to Cradle® Silber zertifiziert
    • 100% recycelbar in unserem eigenen Teppich-Recyclingzentrum
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdesso-grezzo-vivid
  • ProduktfamilieDESSO
  • ProduktgruppeCarpet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Klassifizierung09 68 13
  • Format2014TitelTile Carpeting
  • OmniClassNummer23-15 17 17 13
  • OmniClassTitelCarpet Tiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika