Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Recharge
Tarkett

Recharge

Entwickelt, um wiederverwertet zu werden. Sie wurden so konzipiert, dass sie zerlegt und die Komponenten als Rohstoffe für neue Teppichfliesen wiederverwendet werden können. Das Ergebnis: eine Kollektion, die technisches Know-how mit Haptik und Strukturschönheit verbindet. Für Neuanfänge - immer wieder.


Desso Recharge ist zu 100 % recycelbar und besitzt den niedrigsten zirkulären CO2-Fußabdruck auf dem Markt.Die Schönheit der Kreislaufwirtschaft zeigt sich in den unregelmäßigen und texturellen Variationen ihrer Designs, die immer wieder zum Berühren, Fühlen und Bewundern einladen.

Spezifikation
    • Made in Netherlands
    • Circular Carbon Footprint: 1,40 kg CO2/m²
    • Recycelter Garnanteil: 100%
    • Gesamter Recyclinganteil: 60,2%
    • Optional mit recycelbarem SoundMaster Akustikrücken
    • Recharge ist 100% recycelbar
    • Hergestellt mit 100% erneuerbarer Energie
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdesso-origin-recharge
  • ProduktfamilieDESSO
  • ProduktgruppeCarpet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Klassifizierung09 68 13
  • Format2014TitelTile Carpeting
  • OmniClassNummer23-15 17 17 13
  • OmniClassTitelCarpet Tiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika