Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lino Materiale
Tarkett

Lino Materiale

Lino Materiale ist ein besonders nachhaltiger Linoleumboden, der auf der Originalrezeptur von 1898 basiert. Die Kollektion kombiniert große Korkgranulate mit weiteren bio-basierten Inhaltsstoffen wie Leinöl, Pinienharz und Holzmehl – für eine natürliche Textur mit beruhigender Wirkung in Bildungsbereichen und stark frequentierten Objektbereichen.

Dank der natürlichen Zusammensetzung und dem einzigartigen Design schafft Lino Materiale eine Verbindung zur Natur und sorgt für ein harmonisches Raumgefühl.

Der Boden ist mit der bewährten xf²-Oberflächenausrüstung ausgestattet, die für extreme Widerstandsfähigkeit, leichte Reinigung und pflegeleichte Nutzung steht – über viele Jahre hinweg.

Lino Materiale ist Teil der Circular Selection – unserer Auswahl besonders umweltfreundlicher Bodenbeläge. Das Produkt ist nach der Nutzung recycelbar, wird nachhaltig in Italien hergestellt und besteht zu 96 % aus natürlichen Inhaltsstoffen. Es trägt das Cradle to Cradle® Silber-Zertifikat.

Verfügbar in 10 erdinspirierten Farbtönen, abgestimmt auf unsere Kollektionen Etrusco xf² und LinoWall xf².

Lino Materiale ist auch in R10 und als Acoustic Variante verfügbar - ab einer Rolle Mindestbestellmenge.

Spezifikation
    • Made in Italy
    • Natürlich und nachhaltiger Linoleumboden
    • Recycelbar – auch nach der Nutzung recycelbar
    • 96 % natürliche Inhaltsstoffe
    • 83 % erneuerbare, biobasierte Bestandteile
    • 39 % Recyclinganteil
    • Korkgranulat für natürliche Haptik und Raumakustik
    • xf²-Oberfläche für extreme Widerstandsfähigkeit,
    • Einfache Reinigung und kosteneffiziente Pflege
    • Zertifiziert: Cradle to Cradle® Silber
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlinoleum-lino-materiale
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Linoleum
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Linoleum
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 43
  • Format2014TitelLinoleum Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit