Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tapiflex Excellence 17dB
Tarkett

Tapiflex Excellence 17dB

Tapiflex Excellence 17 dB ist ein extrem strapazierfähiger UND akustischer PVC Boden für stark beanspruchte Bereiche. Dank seines hochdichten Schaumstoffrückens bietet er eine hervorragende Schalldämmung (17 dB), guten Gehkomfort und leichte Abrollbarkeit.

Zudem bietet er eine dauerhafte Beständigkeit gegen Eindrücken. Er wurde speziell für Bereiche entwickelt, in denen eine hohe Schalldämmung und eine gute Abrollbarkeit erforderlich sind, z.B. in der Seniorenpflege.

Ausgestattet mit der Tektanium-Oberflächenvergütung, für extreme Haltbarkeit und kosteneffektive Reinigung & Pflege.

Die natürlichen Designs sind äußerst authentisch und realistisch und bieten Ihnen eine Lösung, die so schön ist wie Originalhölzer oder -mineralien.

Diese Kollektion ist Teil eines umfassenden Sortimentes, mit passenden Wandbelägen, Treppenkanten und Zubehör.

Mehr über unsere heterogenen Bodenbeläge erfahren: Heterogene Bodenbeläge.

Spezifikation
    • Made in France
    • Akustik PVC Boden mit Trittschalldämmung (17 dB)
    • Hervorragende Rollfähigkeit + Widerstandsfähigkeit gegen Eindrücken
    • Tektanium-Oberflächenvergütung
    • 25 Designs, matte Oberfläche, hyperrealistische Hölzer und Materialien
    • DSDC-geprüft
    • 27% recycelter Inhalt
    • ReStart ready
    • 100% phthalatfrei
Technische Spezifikation
  • Referenznummertapiflex-excellence-17db
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 00
  • Format2014TitelResilient Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit