Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Granit Multisafe
Tarkett

Granit Multisafe

Granit Multisafe ist ein extrem robuster Nassraum Bodenbelag, der die Rutschgefahr in stark frequentierten Nassräumen in Schulen, Krankenhäusern, öffentlichen Bädern und Duschräumen vermeidet.

Die genoppte Oberfläche und die höchste Barfußrutschfestigkeit Klasse C sorgen für gute Rutschsicherheit und ein hohes Maß an Schutz beim Barfußgehen in nassbelasteten Bereichen, selbst bei Seifenwasser auf dem Boden.

Die 8 Farben wurden speziell für die Abstimmung mit anderen Bodenbelägen aus der Granit-Familie entwickelt und lassen sich farblich sehr gut mit unseren Nassraum-Wandbelägen kombinieren.

Granit Multisafe ist ein wasserfester Vinylboden und kann als rutschfester Boden im Schwimmbad oder Hallenbad, sowie als wasserdichter Bodenbelag in der Dusche verlegt werden.

Spezifikation
    • Made in Sweden
    • PVC Boden wasserdicht mit Noppen
    • Rutschfester Boden: Rutschsicherheit R10
    • Barfußrutschfestigkeit: Klasse C
    • Wasserdichte Verlegung
    • Hygienisch und pflegeleicht
    • Ideal für stark frequentierte Bereiche
    • Teil einer Multifunktionslösung
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-granit-multisafe
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 00
  • Format2014TitelResilient Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit