Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iD Click Ultimate 55
Tarkett

iD Click Ultimate 55

Der Rigid Vinyl-Boden iD Click Ultimate 55-70 bringt Hartböden auf ein neues Niveau, denn er verbindet Design, Leistung und Nachhaltigkeit. Die realitätsnahen Dekore werden direkt vom Naturmaterial gescannt und perfekt im Digitaldruck wiedergegeben. So entstehen wunderschöne Holz- und Steinoptiken.

iD Click Ultimate 55-70 lässt sich auf fast allen Untergründen verlegen - sogar auf Keramikfliesen - und ermöglicht es Ihnen, perfekte Verlegungen durchzuführen und die Anforderungen Ihres Projekts und Ihrer Kunden in kürzester Zeit zu erfüllen.

Unsere innovative Rigid Composite Core+ (RCC+) Technologie setzt neue Maßstäbe für SPC Böden und bietet durch ein Co-Extrusionsverfahren überlegene Haltbarkeit und Stabilität. Die dreischichtige Konstruktion bietet eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und schwere Lasten und erhöht die Dimensionsstabilität.

Die GenClick®-Verriegelungssystem sorgt dafür, dass iD Click Ultimate Rigid Vinyl für alle Umgebungen geeignet ist, sogar für Badezimmer.

Um den Herausforderungen insbesondere in stark frequentierten Bereichen gerecht zu werden, garantiert die von Tarkett entwickelte TEKTANIUM™ PU-Beschichtung eine einfache Pflege und einen unübertroffenen Schutz der ultramatten Oberfläche. Darüber hinaus reduziert die Soundblock-Akustikrückseite den Trittschall auf ein nahezu flüsterleises Niveau.

Die iD Click Ultimate Rigid Vinyl-Böden werden nach hohen Nachhaltigkeitsstandards in Europa produziert, sind phthalatfrei und besitzen extrem niedrige VOC-Emissionen.

Spezifikation
    • Rigid 55/70 Klick Vinyl
    • Realitätsnahe Dekore aus Naturholz und Stein
    • Ultramatte Oberfläche TEKTANIUM™️
    • Ultimative Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und Flecken
    • Direktes Verlegen über die meisten Bodenbeläge - auf auf Fliesen
    • Geeignet für Badezimmer
    • Integrierte Trittschalldämmung: bis zu 19 dB
    • Hergestellt in Europa
    • Geringe CO2-Emissionen
    • Recycelbar durch ReStart-Recyclingprogramm
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-id-click-ultimate-55
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Modular Vinyl
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 00
  • Format2014TitelResilient Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit