Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iD Inspiration Click High Traffic 70
iD Inspiration Click High Traffic 70
    Tarkett

    iD Inspiration Click High Traffic 70

    Google-Übersetzung,

    iD Inspiration Click ermöglicht eine schnellere und einfachere Installation dank seines herunterklappbaren Klicksystems. iD Inspiration Click High Traffic 70 eignet sich hervorragend für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen wie öffentlichen Gebäuden oder Einkaufszentren. Der Bodenbelag ist statisch und dynamisch mit bis zu 500 kg belastbar.

    Spezifikation
      • Engineered for high traffic environments
      • Fast installation
      • Easy-care and low-maintenance
      • 10 decors
      • 4 formats
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertarkett-id-inspiration-click-high-traffic-70
    • ProduktfamilieTARKETT
    • ProduktgruppeFlooring - Modular Vinyl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 65 00
    • Format2014TitelResilient Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit