Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mipolam Accord EL7
Mipolam Accord EL7
    Gerflor

    Mipolam Accord EL7

    Google-Übersetzung,

    MIPOLAM ACCORD EL7 ist ein dissipativer, flexibler, homogener Vinyl-Bodenbelag, der sowohl in Bahnen- als auch in Fliesenform, kalandriert und verdichtet, erhältlich ist.

    Dieser Bodenbelag ist mit Evercare™ behandelt: die neuesten Verbesserungen in der Polyurethan-Oberflächenbehandlung, die durch UV-Laservernetzung erreicht werden. Evercare™ vermeidet Flecken durch im Gesundheitswesen verwendete chemische Produkte wie Betadine, Eosin oder antibakterielles Handgel und erhöht die Haltbarkeit des Bodenbelags.
    Diese Behandlung hat hervorragende Pflegeeigenschaften; es braucht lebenslang kein Wachs!

    MIPOLAM ACCORD EL7 wirkt als kontinuierlicher Dissipator 106 ≤ Rt ≤ 108. Es hat dauerhaft antistatische Eigenschaften (< 100 V).

    Das Produkt reagiert nicht auf Resteindrücke mit einem Wert von ≤ 0,02 mm.
    Der Bodenbelag hat eine Verschleißklasse der Gruppe P, die für stark beanspruchte Verkehrsflächen geeignet ist, und Bfl-s1-Feuerwiderstand.
    Das Produkt ist frei von flüchtigen organischen Verbindungen mit < 10 µg/m3 (TVOC nach 28 Tagen ISO 16000-6).

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
    • Static-dissipative flooring
      Commercial flooring - ESD

      Permanent dissipative flooring : 10^6 < Rt < 10^9
      Palette of 6 semi-directionnal design coordinated to Mipolam Accord range
      TVOC after 28 days < 10µg/m3 : indoor air quality
      Exclusive and patented Evercaresurface treatment : easy maintenance, no wax for life & high stain resistance

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-ESD-MIP-AC
    • ProduktfamilieFlooring - ESD
    • ProduktgruppeMipolam
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-12
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)20000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit