Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iQ Eminent
Tarkett

iQ Eminent

Der homogene PVC Boden iQ Eminent bietet eine Auswahl weicher Farben, deren Optik an Naturstein erinnert. Diese sind farblich auf die Kollektion iQ Granit abgestimmt, was Architekten und Planern zusätzliche Flexibilität bietet.


Zudem ist iQ Eminent Reinraum geeignet und gerade im Krankenhaus, im Operationssaal und der Forschung gefragt, wo es um den Einsatz in sensiblen Bereichen mit absoluter Hygiene ankommt (medizinischer Bodenbelag). Die strapazierfähige Oberfläche ist pflegeleicht und beständig gegenüber Chemikalien und Desinfektionsmitteln. Weiterhin kann der Hygieneboden auch für Schulen verwendet werden.


Dieser leistungsfähige PVC-Bodenbelag aus dem iQ-Sortiment sorgt für extreme Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß, Flecken und Abrieb in allen stark frequentierten Bereichen. Alle iQ Bodenbeläge sind lebenslang einpflegefrei und renovierbar. Die optische und technische Werterhaltung über die gesamte Nutzungsdauer erfolgt durch einfaches Trockenpolieren.


Wir engagieren uns für echte Kreislaufwirtschaft und betrachten den kompletten Produkt-Lebenszyklus. So besitzt iQ Eminent einen sehr niedrigen CO2-Fußabdruck, einen Recyclinganteil von 25% und eine Lebenszeit von 30 Jahre und länger. Die Böden sind 100% recycelbar und können sogar nach der Nutzungsphase über unser Restart Recyclingprogramm wiederverwertet werden. iQ Eminent ist auf Anfrage auch mit BIO-attribuiertem Vinyl verfügbar, für 35% weniger CO2-Emissionen. Eine bahnbrechende Entwicklung, die uns einen Schritt näher Richtung CO2-neutrale Gesellschaft bringt.

Spezifikation
    • Einzigartiges Design mit 3D-Effekt
    • Homogener Bodenbelag für stark frequentierte Bereiche, z.B. Schule oder Krankenhaus
    • Reinraum Bodenbelag
    • Niedrigste Lebenszykluskosten auf dem Markt
    • Einzigartige Renovierbarkeit durch Trockenpolieren
    • Kombinierbar mit iQ Granit
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-iq-eminent
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 00
  • Format2014TitelResilient Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit