Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iQ Granit Acoustic
Tarkett

iQ Granit Acoustic

Der Akustikboden iQ Granit Acoustic zeichnet sich durch eine herausragende Leistungsfähigkeit, hohen Begehkomfort und eine Trittschalldämmung um 15 dB aus. Der Bodenbelag wurde für stark frequentierte und geräuschintensive Bereiche wie Flure und Patientenzimmer entwickelt und sorgt für extreme Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß, Flecken und Abrieb.


Alle iQ Bodenbeläge sind lebenslang einpflegefrei und renovierbar. Die optische und technische Werterhaltung über die gesamte Nutzungsdauer erfolgt durch einfaches Trockenpolieren.


iQ Granit Acoustic ist auch als Kompaktvariante iQ Granit ohne integrierte Trittschalldämmung verfügbar. Die 20 Farben wurden speziell für die Abstimmung mit anderen Bodenbelägen aus der Granit-Familie entwickelt.

Spezifikation
    • Akustikboden mit Trittschalldämmung 15 dB
    • Begehkomfort
    • Einzigartige Renovierbarkeit durch Trockenpolieren
    • Ideal für stark frequentierte Bereiche
    • Teil einer Multifunktionslösung
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-iq-granit-acoustic
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 00
  • Format2014TitelResilient Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit