Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iQ Surface
Tarkett

iQ Surface

Der homogene Bodenbelag iQ Surface ist eine innovative Lösung, die das Herz eines jeden Designers und Architekten höher schlagen lässt. Die Farbkombinationen der Kollektion laden zum Kombinieren und Experimentieren ein.

Mit iQ Surface lassen sich Krankenhäuser einladender und Laden- und Hotelbereiche designorientierter gestalten, um das beste Erlebnis für Kunden und Patienten zu schaffen. iQ Surface ist die neueste Innovationen von Tarkett für die kreativsten Anwendungen.

Die speziell entwickelten Wandbeläge "Surface Wall" lassen den Boden optisch in die Wand übergehen und bilden ein einzigartiges Boden-Wand-Konzept.

Alle iQ Bodenbeläge sind lebenslang einpflegefrei und renovierbar. Die optische und technische Werterhaltung über die gesamte Nutzungsdauer erfolgt durch einfaches Trockenpolieren.

Spezifikation
    • Eine Kollektion für Boden, Wand und Möbel
    • Passende Wandbeläge verfügbar
    • Homogener Bodenbelag mit 5 Farbgeschichten
    • Passende Schweißschnüre
    • Ideal für Ladengeschäfte und Gastronomie
    • Lebenslang einpflegefrei und renovierbar
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-iq-surface
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 00
  • Format2014TitelResilient Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika