Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linoleum Conductive xf² (2.5mm)
Tarkett

Linoleum Conductive xf² (2.5mm)

Unser ESD Linoleum Conductive xf² bietet den einzigen hoch leitfähigen Linoleumboden auf dem Markt. Er sorgt für stabile und zuverlässige Leitfähigkeit und dadurch in sensiblen Umgebungen wie Server- und Computerräumen, Laboratorien und ESD-Einrichtungen für höhere Sicherheit.

Unser Linoleum ist eine der nachhaltigsten Bodenbelagslösungen auf dem Markt und besteht zu 97 % aus natürlichen Rohstoffen. Es ist mit unserem einzigartigen xf²-Oberflächenschutz behandelt, der für extreme Strapazierfähigkeit, einfache Reinigung und kostengünstige Pflege sorgt.

Der Blaue Engel und dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert.

Verfügbar in Rollen und Stanzlingen für Doppelboden-Elemente.Kupferstreifen, Fußbodenleisten und Schweißschnüre als Zubehör erhältlich.

Spezifikation
    • ESD Linoleum - permanent leitfähig R ≤ 106Ω
    • Traditionelles Marmor Design
    • Linoleumboden aus bis zu 97% natürlichen Inhaltsstoffen
    • xf²-Oberfläche für extreme Widerstandsfähigkeit, einfache Reinigung und kosteneffiziente Pflege
    • Recycelbar - auch nach der Nutzung
    • Zertifiziert: Der blaue Engel, Österreichisches Umweltzeichen
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-linoleum-conductive-xf2-2-5mm
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Linoleum
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Linoleum
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 43
  • Format2014TitelLinoleum Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit