Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Originale Essenza+ (2.5mm)
Tarkett

Originale Essenza+ (2.5mm)

Diese natürliche und nachhaltige Linoleum Kollektion ist Cradle to Cradle® Gold zertifiziert. Originale Essenza+ ist das nachhaltigste Linoleum auf dem Markt und besteht zu 97 % aus natürlichen Rohstoffen und zu 77 % aus erneuerbaren Materialien.

Inspiriert von der natürlichen Reinheit unseres Designs "100% Linen" verbindet der Linoleumboden Originale Essenza+ zarte, ausgeprägte Muster mit sanften Farben, die aus den hochwertigsten Pigmenten hergestellt werden. Die einzigartige Palette von Ton-in-Ton-Schattierungen ist der Natur nachempfunden.

Ein langlebiges Linoleum aus sorgfältig ausgewählten Materialien, hergestellt in einem nachhaltigen Werk. Recycelbar, sogar nach der Nutzungsphase und vor allem wiederverwertbar in neuen Linoleumböden. Originale Essenza+ verlässt unser Werk klimapositiv inklusive Rohstoffgewinnung, Transport und Produktion.

Werkseitig behandelt mit unserem neuen Essenza+ Oberflächenschutz, einer PU-freien Acrylat-Oberflächenausrüstung mit verbesserter Haltbarkeit.

Cradle to Cradle® Gold, der Blaue Engel und mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert.

Spezifikation
    • Natürlich und nachhaltiger Linoleumboden
    • Klimapositiv - Cradle to Gate
    • Linoleumboden aus 97% natürlichen Inhaltsstoffen
    • Sanfte, von der Natur inspirierte Farben mit sorgfältig ausgewählten Pigmenten
    • Neue PU-freie Essenza+ Oberfläche mit verbessertem Oberflächenschutz
    • Recycelbar - auch nach der Nutzung
    • Zertifiziert: Cradle to Cradle Gold, Der blaue Engel, Österreichisches Umweltzeichen
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-linoleum-originale-essenza-2-5-mm
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Linoleum
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Linoleum
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 43
  • Format2014TitelLinoleum Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit