Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Originale Silencio xf² (3.8mm)
Tarkett

Originale Silencio xf² (3.8mm)

Dieses Akustik Linoleum ist mit einem PU-Schaumrücken versehen und bietet eine hervorragende Trittschalldämmung von 19 dB.

Inspiriert von der natürlichen Reinheit unseres Designs "100% Linen" verbindet der Originale Silencio xf² zarte, ausgeprägte Muster mit sanften Farben, die aus den hochwertigsten Pigmenten hergestellt werden. Die einzigartige Palette von Ton-in-Ton-Schattierungen ist der Natur nachempfunden.

Unser Linoleum ist eine der nachhaltigsten Bodenbelagslösungen auf dem Markt und besteht zu 97 % aus natürlichen Rohstoffen. Dieses langlebige Akustik Linoleum ist mit unserer einzigartigen xf²-Oberflächenausrüstung versehen, die für extreme Widerstandsfähigkeit, einfache Reinigung und kosteneffiziente Pflege sorgt.

Cradle to Cradle® Silber, der Blaue Engel und mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert.

Spezifikation
    • Linoleum mit Trittschalldämmung (19 dB)
    • Guter Begehkomfort
    • Sanfte, von der Natur inspirierte Farben mit sorgfältig ausgewählten Pigmenten
    • xf²-Oberfläche für extreme Widerstandsfähigkeit, einfache Reinigung und kosteneffiziente Pflege
    • Recycelbar - auch nach der Nutzung
    • Zertifiziert: Cradle to Cradle Silber, Der blaue Engel, Österreichisches Umweltzeichen
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-linoleum-originale-silencio-3-8-mm
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Linoleum
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Linoleum
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 43
  • Format2014TitelLinoleum Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit