Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Style Elle Silencio (3.8mm)
Tarkett

Style Elle Silencio (3.8mm)

Dieses Akustik Linoleum ist mit einem PU-Schaumrücken versehen und bietet eine hervorragende Trittschalldämmung von 19 dB. Style Elle Silencio xf² besitzt ein dynamisches Muster und ein gerichtetes, lineares Design. Ideal, um Fluren und offenen Bereichen eine Richtung zu geben und ein Gefühl der Orientierung zu schaffen.

Unser Linoleum ist eine der nachhaltigsten Bodenbelagslösungen auf dem Markt und besteht bis zu 97 % aus natürlichen Rohstoffen. Dieses langlebige Akustik Linoleum ist mit unserer einzigartigen xf²-Oberflächenausrüstung versehen, die für extreme Widerstandsfähigkeit, einfache Reinigung und kosteneffiziente Pflege sorgt.

Cradle to Cradle® Silber, der Blaue Engel und mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert.

Spezifikation
    • Linoleum mit Trittschalldämmung (19 dB)
    • Guter Begehkomfort
    • Lineares Design und matter Optik
    • xf²-Oberfläche für extreme Widerstandsfähigkeit, einfache Reinigung und kosteneffiziente Pflege
    • Recycelbar - auch nach der Nutzung
    • Zertifiziert: Cradle to Cradle Silber, Der blaue Engel, Österreichisches Umweltzeichen
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-linoleum-style-elle-silencio-3-8-mm
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Linoleum
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Linoleum
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 43
  • Format2014TitelLinoleum Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit