Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Style Emme Silencio (3.8mm)
Tarkett

Style Emme Silencio (3.8mm)

Dieses Akustik Linoleum ist mit einem PU-Schaumrücken versehen und bietet eine hervorragende Trittschalldämmung von 19 dB. Style Emme Silencio xf² besitzt ein Ton-in-Ton-Design mit einem subtilen Marmormuster und sorgt für ein modernes und zugleich klassisches Interieur von zeitloser Optik.

Unser Linoleum ist eine der nachhaltigsten Bodenbelagslösungen auf dem Markt und besteht zu 97 % aus natürlichen Rohstoffen. Dieses langlebige Akustik Linoleum ist mit unserer einzigartigen xf²-Oberflächenausrüstung versehen, die für extreme Widerstandsfähigkeit, einfache Reinigung und kosteneffiziente Pflege sorgt.

Cradle to Cradle® Silber, der Blaue Engel und mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert.

Spezifikation
    • Linoleum mit Trittschalldämmung (19 dB)
    • Guter Begehkomfort
    • Subtiles Ton-in Ton Marmor-Design und matter Optik
    • xf²-Oberfläche für extreme Widerstandsfähigkeit, einfache Reinigung und kosteneffiziente Pflege
    • Recycelbar - auch nach der Nutzung
    • Zertifiziert: Cradle to Cradle Silber, Der blaue Engel, Österreichisches Umweltzeichen
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-linoleum-style-emme-silencio-3-8-mm
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Linoleum
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Linoleum
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 43
  • Format2014TitelLinoleum Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit