Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Style Emme xf² (2.5mm)
Tarkett

Style Emme xf² (2.5mm)

Die Linoleum Kollektion Style Emme xf² besitzt ein Ton-in-Ton-Design mit einem subtilen Marmormuster und sorgt für ein modernes und zugleich klassisches Interieur von zeitloser Optik.

Unser Linoleum ist eine der nachhaltigsten Bodenbelagslösungen auf dem Markt und besteht bis zu 97 % aus natürlichen Rohstoffen. Es ist mit unserem einzigartigen xf²-Oberflächenschutz behandelt, der für extreme Strapazierfähigkeit, einfache Reinigung und kostengünstige Pflege sorgt.

Das Linoleum Style Emme xf² ist Teil von Circular Selection, unserer Auswahl nachhaltiger Bodenbelagskollektionen und kann sogar noch nach der Nutzung recycelt werden. Style Emme xf² verlässt unser Werk klimapositiv inklusive Rohstoffgewinnung, Transport und Produktion.

Cradle to Cradle® Silber, der Blaue Engel und mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert.

Spezifikation
    • Linoleum mit subtilem Ton-in Ton Marmor-Design und matter Optik
    • Klimapositiv - Cradle to Gate
    • Linoleumboden aus bis zu 97% natürlichen Inhaltsstoffen
    • xf²-Oberfläche für extreme Widerstandsfähigkeit, einfache Reinigung und kosteneffiziente Pflege
    • Recycelbar - auch nach der Nutzung
    • Zertifiziert: Cradle to Cradle Silber, Der blaue Engel, Österreichisches Umweltzeichen
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-linoleum-style-emme-xf2-2-5mm
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Linoleum
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Linoleum
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 43
  • Format2014TitelLinoleum Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit