Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Veneto Essenza+ (2.5mm)
Tarkett

Veneto Essenza+ (2.5mm)

Natürliche und nachhaltige Linoleum Kollektion mit klassisch-traditionellem Marmor Design in leuchtenden Farben, die für einen authentischen Look sorgen.

Ein langlebiges Linoleum aus sorgfältig ausgewählten Materialien, hergestellt in einem nachhaltigen Werk. Recycelbar, sogar nach der Nutzungsphase und vor allem wiederverwertbar in neuen Bodenbelägen. Linoleum Veneto Essenza+ verlässt unser Werk klimapositiv inklusive Rohstoffgewinnung, Transport und der Linoleum Produktion.

Werkseitig behandelt mit unserem neuen Essenza+ Oberflächenschutz, einer PU-freien Acrylat-Oberflächenausrüstung mit verbesserter Halbarkeit. Linoleum Veneto Essenza+ ist Teil von Circular Selection, unserer Auswahl nachhaltiger Bodenbelagskollektionen.

Cradle to Cradle® Gold, der Blaue Engel und mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert.

Spezifikation
    • Natürlich und nachhaltiger Linoleumboden
    • Traditionelles Marmor Design in leuchtenden Farben mit matter Optik
    • Klimapositiv - Cradle to Gate
    • Linoleumboden aus bis zu 97% natürlichen Inhaltsstoffen
    • Neue PU-freie Essenza+ Oberfläche mit verbessertem Oberflächenschutz
    • Recycelbar - auch nach der Nutzung
    • Zertifiziert: Cradle to Cradle Gold, Der blaue Engel, Österreichisches Umweltzeichen
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-linoleum-veneto-essenza-2-5-mm
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Linoleum
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Linoleum
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 43
  • Format2014TitelLinoleum Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika