Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Veneto xf² (2.5mm)
Tarkett

Veneto xf² (2.5mm)

Dieser klassische Linoleumboden mit traditionellem Marmor Design und leuchtenden Farben sorgt für einen authentischen Look. Der ökologische Linoleumboden kann beispielsweise im Krankenhaus, im Gewerbe oder im Kindergarten eingesetzt werden.

Unser Linoleum ist eine der nachhaltigsten Bodenbelagslösungen auf dem Markt und besteht bis zu 97 % aus natürlichen Rohstoffen. Es ist mit unserem einzigartigen xf²-Oberflächenschutz behandelt, der für extreme Strapazierfähigkeit, einfache Reinigung und kostengünstige Pflege sorgt.

Spezifikation
    • 2,5 mm starkes Linoleum
    • Traditionelles Marmor Design in leuchtenden Farben mit matter Optik
    • Klimapositiv - Cradle to Gate
    • Linoleumboden aus bis zu 97% natürlichen Inhaltsstoffen
    • xf²-Oberfläche für extreme Widerstandsfähigkeit, einfache Reinigung und kosteneffiziente Pflege
    • Recycelbar - auch nach der Nutzung
    • Zertifiziert: Cradle to Cradle Silber, Der blaue Engel, Österreichisches Umweltzeichen
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-linoleum-veneto-xf2-2-5mm
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Linoleum
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Linoleum
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 43
  • Format2014TitelLinoleum Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit