Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Veneto xf² (2.0mm)
Tarkett

Veneto xf² (2.0mm)

Linoleum Kollektion in 2 mm Gesamtstärke mit traditionellem Marmor Design, das mit seinen leuchtenden Farben für einen authentischen Look sorgt.

Unser Linoleum ist eine der nachhaltigsten Bodenbelagslösungen auf dem Markt und besteht bis zu 97 % aus natürlichen Rohstoffen. Es ist mit unserem einzigartigen xf²-Oberflächenschutz behandelt, der für extreme Strapazierfähigkeit, einfache Reinigung und kostengünstige Pflege sorgt.

Cradle to Cradle® Silber, der Blaue Engel und mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert.

Spezifikation
    • 2,0 mm starkes Linoleum
    • Traditionelles Marmor Design in leuchtenden Farben mit matter Optik
    • Linoleumboden aus bis zu 97% natürlichen Inhaltsstoffen
    • xf²-Oberfläche für extreme Widerstandsfähigkeit, einfache Reinigung und kosteneffiziente Pflege
    • Recycelbar - auch nach der Nutzung
    • Zertifiziert: Cradle to Cradle Silber, Der blaue Engel, Österreichisches Umweltzeichen
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-linoleum-veneto-xf2-2mm
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Linoleum
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Linoleum
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 43
  • Format2014TitelLinoleum Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika