Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lumaflex Energy Linosport xf²
Tarkett

Lumaflex Energy Linosport xf²

Google-Übersetzung,

Hochleistungs-Multisport- und Mehrzwecklösung!

Unsere Lumaflex Energy Unterkonstruktion wird mit Linosport xf² kombiniert, um eine hohe Sportleistung und Widerstandsfähigkeit gegen leichte Mehrfachnutzung zu erreichen. Ideale Lösung für Multisportarten bis hin zum Wettkampfniveau dank 15 mm Echtholz-Unterkonstruktion ausschließlich aus Birke, die Komfort und Leistung für ein verbessertes Sporterlebnis bietet.


Es bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Punktlasten (bis zu 800 kg) und schwere rollende Lasten (bis zu 500 kg) dank des einzigartigen doppelten Nut-Feder-Verriegelungssystems, Lumaflex Energy kann nicht-sportliche Veranstaltungen (Tische, Stühle usw.) ohne die Notwendigkeit unterbringen jeglichen Bodenschutzes.

Spezifikation
    • Very high performance (A4-compliant, EN 14904)
    • Stability and performance for enhance sports experience
    • Resistant for multi-use
    • Unique double Tongue & Groove interlocking system
    • Increased lifespan thanks to linoleum durability
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-sports-lumaflex-energy-linosport-xf2
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Indoor Sports
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 00
  • Format2014TitelResilient Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit