Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lumaflex Extreme Linosport xf²
Tarkett

Lumaflex Extreme Linosport xf²

Google-Übersetzung,

Die einzige Multisport- und extreme Mehrzwecklösung mit außergewöhnlicher Beständigkeit gegen starkes Rollen und Punktlasten.

Unsere Lumaflex Extreme Unterkonstruktion wird mit Linosport xf² kombiniert, um höchste Qualität und Standards zu erfüllen.


Ideale Lösung für Multisport bis Wettkampfniveau dank 18 mm Echtholz-Unterkonstruktion ausschließlich aus Birke, die Stabilität und Leistung für ein verbessertes Sporterlebnis und extreme Belastbarkeit bietet.

Dank des einzigartigen doppelten Nut-Feder-Verbindungssystems bietet Lumaflex Extreme Linosport xf² eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Punktlasten (bis zu 1200 kg) und schwere rollende Lasten (bis zu 2000 kg).

Spezifikation
    • High performance (A3-compliant, EN 14904)
    • Stability and performance for enhanced sports experience
    • Extremely resistant for multi-use
    • Unique double Tongue & Groove interlocking system
    • Increased lifespan thanks to linoleum durability
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-sports-lumaflex-extreme-linosport-xf2
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Indoor Sports
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 00
  • Format2014TitelResilient Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit