Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Omnisports Compact (2,0 mm)
Tarkett

Omnisports Compact (2,0 mm)

3.2 von 5 Sternen3.2(10 Bewertungen)

Der PVC Sportboden Omnisports Compact (2,0 mm) eignet sich ideal für Krafträume und stark frequentierte Bereiche wie Flure, Umkleidekabinen und Eingangshallen von Sportstätten. Durch seine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Eindrücken und Verschleiß lassen sich auch rollende Lasten einfacher bewegen. Ausgestattet mit der Top Clean XP-Oberfläche für besonders hohe Widerstandsfähigkeit und kosteneffiziente Reinigung.

Spezifikation
    • Made in France
    • PVC Sportboden Rollenware
    • Hallenboden
    • Krafträume, Cardio, Flure, Eingangshallen
    • Hohe mechanische Beständigkeit gegen Eindrücke: 0,10mm
    • Leichte Bewegung von rollenden Lasten
    • Geeignet für die Verlegung mit Lumaflex Unterkonstruktion: flächenelastisches System, ideal für leichte Mehrzweckanwendungen
    • Kosteneffiziente Reinigung und Pflege
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-sports-omnisports-compact
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Indoor Sports
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2
  • Breite (mm)2000
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)3.045
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 00
  • Format2014TitelResilient Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit