Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Omnisports Pureplay (9,4 mm)
Tarkett

Omnisports Pureplay (9,4 mm)

Der PVC Sportboden Omnisports Pureplay (9,4 mm) ist ein PVC-Sportboden für optimalen Komfort und sportliche Leistung sowie P1-konform gemäß der Norm EN 14904. Dieser Boden wurde von den wichtigsten Sportverbänden zugelassen und sorgt für extremen Schutz und optimale Sicherheit in besonders anspruchsvollen Multifunktions-Sporthallen (vor allem für Handball, Basketball und Volleyball) in Schulen und Sportanlagen. Ausgestattet mit der Top Clean XP-Oberfläche für besonders hohe Widerstandsfähigkeit und kosteneffiziente Reinigung.

Spezifikation
    • Made in France
    • PVC Sportboden Rollenware
    • Hallenboden
    • P2 klassifiziert: ≥ 35 %
    • Trittkomfort, angepasst für Kinder mit direktem Bodenkontakt
    • Spielkomfort für Sportler
    • Hervorragende akustische Eigenschaften
    • Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer: 0,80 mm starke, PU-verstärkte Nutzschicht.
    • Von internationalen Sportverbänden zugelassen IHF (Handball), FIBA (Basketball).
    • Geeignet für die einzigartige Verlegemethode Greenlay: 98 % klebstofffrei
    • Kosteneffiziente und einfache Reinigung und Pflege
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-sports-omnisports-pureplay
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Indoor Sports
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)9.4
  • Breite (mm)2000
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)5.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 00
  • Format2014TitelResilient Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit