Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Omnisports Reference Multi-Use (6,2 mm)
Tarkett

Omnisports Reference Multi-Use (6,2 mm)

Der PVC Sportboden Omnisports Reference Multi-Use (6,2 mm) ist der ideale Boden für Sporthallen in denen unterschiedliche Sportarten ausgeübt werden, sowie nicht sportliche Veranstaltungen stattfinden. Er hält vielseitigen sportlichen Belastungen stand und besitzt eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Eindrücken und rollenden Lasten.

Omnisports Reference Multi-Use entspricht der Norm EN 14904 P1 und besitzt eine Stoßdämpfung von ≥ 25%. Dieser Sportboden ist mit einer 0,70 mm starken Nutzschicht ausgestattet und eignet sich ideal für den Einsatz in Schul-Sporthallen, Gymnastik- oder Mehrzweckhallen.

Ausgestattet mit der Top Clean XP-Oberfläche für besonders hohe Widerstandsfähigkeit und kosteneffiziente Reinigung.

Spezifikation
    • Made in France
    • PVC Sportboden Rollenware
    • Hallenboden
    • P1 zertifiziert: ≥25%
    • Außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Eindrückungen ≤ 0,10 mm
    • Hervorragende Beständigkeit gegen schwere Rolllasten (Gerätewagen…)
    • Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer: 0,70 mm starke, PU-verstärkte Nutzschicht
    • Geeignet für die einzigartige Verlegemethode Greenlay: 98 % klebstofffrei
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-sports-omnisports-reference-multi-use
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Indoor Sports
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)6.2
  • Breite (mm)2000
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)3.95
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 00
  • Format2014TitelResilient Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit