Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Omnisports Speed (3,45 mm)
Tarkett

Omnisports Speed (3,45 mm)

Der PVC Sportboden Omnisports Speed (3,45 mm) bietet einen angenehmen Begehkomfort für Freizeitaktivitäten und bietet auch spezielle Tischtennis- und Badminton-Lösungen. Ein idealer Sportboden für Sportaktivitäten in Grundschulen und Fitnessclubs. Ausgestattet mit der Top Clean XP-Oberfläche für besonders hohe Widerstandsfähigkeit und kosteneffiziente Reinigung.

Spezifikation
    • Made in France
    • PVC Sportboden Rollenware
    • Hallenboden
    • Fitness- und Wellnesszentren, Boxvereine
    • Geh- und Akustikkomfort.
    • Gute Beständigkeit gegen Eindrücke und rollende Lasten.
    • Geeignet für die Verlegung mit Lumaflex Unterkonstruktion: kombiniertes elastisches System; ideal für Multisportstätten.
    • Kosteneffiziente Reinigung und Pflege
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-sports-omnisports-speed
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Indoor Sports
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3.45
  • Breite (mm)2000
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)3.04
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 00
  • Format2014TitelResilient Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit