Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Table Tennis
Table Tennis
    Tarkett

    Table Tennis

    1.9 von 5 Sternen1.9(15 Bewertungen)

    Sportboden mit einer speziellen Prägung für optimal kontrollierte Rutscheigenschaften, ideal für das Tischtennis-Training. Der Sportboden Table Tennis (3,45 mm) ist mit der Top Clean XP-Oberfläche für besonders hohe Widerstandsfähigkeit und kosteneffiziente Reinigung ausgestattet. Verfügbar in der Farbe Rot, Mindestmenge 550 m².

    Spezifikation
      • Made in France
      • Ausgewogene Griffigkeit durch strukturierte Oberfläche mit spezieller Prägung
      • Hervorragende Beständigkeit gegen Eindruckmarken: Tischbeine etc.
      • Trittkomfort
      • Einfache Reinigung und Pflege
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertarkett-sports-omnisports-speed-table-tennis
    • ProduktfamilieTARKETT
    • ProduktgruppeFlooring - Indoor Sports
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3.45
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3.04
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 65 00
    • Format2014TitelResilient Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika