Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Omnisports Speed (3,45 mm)
Tarkett

Omnisports Speed (3,45 mm)

Der PVC Sportboden Omnisports Training (5,0 mm) bietet einen guten Begehkomfort sowie akustischen Komfort für Indoor-Sport und Freizeitaktivitäten. Ein idealer Sportboden für den Einsatz in Grundschulen, Fitnessclubs und Boxvereinen. Ausgestattet mit der Top Clean XP-Oberfläche für besonders hohe Widerstandsfähigkeit und kosteneffiziente Reinigung.

Spezifikation
    • Made in France
    • PVC Sportboden Rollenware
    • Hallenboden
    • Fitness, Wellness, Yoga, Aerobic, Boxsport, Rehabilitationszentren etc.
    • Guter Kraftabbau: 17%.
    • Geh- und Akustikkomfort.
    • Geeignet für die Verlegung mit Lumaflex Unterkonstruktion: kombiniertes elastisches System; ideal für Multisportstätten.
    • Kosteneffiziente Reinigung und Pflege
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-sports-omnisports-training
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Indoor Sports
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)5
  • Breite (mm)2000
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)3.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 65 00
  • Format2014TitelResilient Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit