Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
    TATA Doors

    TATA Wooden Door T007

    4.3 von 5 Sternen4.3(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    ◉ Eigenname: Wärme/Milde

    ◉Modellnummer: T007

    ◉Stilorientierung: Einfacher Amerikaner

    ◉Türspezifikationen: 40 mm dick * 800 mm breit * 2260 mm hoch

    ◉Oberflächentechniken: lackfrei

    ◉ Oberflächliches Material: PVC-Folie

    ◉ Anwendungsbereich: Schlafzimmer/Wohnzimmer/Arbeitszimmer

    ◉Produktkultur: Begünstigen Sie Ihr Zuhause mit Wärme, schenken Sie ihm Sorgfalt. ◉Produktgeschichte: Die Linien sind geschichtet und wechseln sich ab, und das Gefühl von Schwere und Würde ist extrem stark, was den Menschen eine warme Kraft verleiht und die modischen und anmutigen Qualitäten der aufstrebenden Ära zeigt.

    Spezifikation
    • ◉Proper name:warmth/mildness

      ◉Model number:T007

      ◉Style orientation:Simple American

      ◉Door specifications:40mm thick*800mm wide*2260mm high

      ◉Surface techniques:paint-free

      ◉Superficial material:PVC film

      ◉Application space:bedroom/living room/study room

      ◉Product culture: Favor home with warmth, gift him with care.◉Product story:The lines are layered and alternated, and the sense of heaviness and dignity is extremely strong, giving people a warm power, showing the fashionable and graceful qualities of the emerging era.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT007
    • ProduktfamilieDoor
    • ProduktgruppeInterior Door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2260
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)40
    Links
    Verwandt
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit