Trisomet® Wall System - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Trisomet® Wall System - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Trisomet® Wall System - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Trisomet® Wall System - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Trisomet® Wall System - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Trisomet® Wall System - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Trisomet® Wall System - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Trisomet® Wall System - Insulated Composite/Sandwich wall panel
    Tata Steel

    Trisomet® Wall System - Insulated Composite/Sandwich wall panel

    Google-Übersetzung,
    Trisomet® Wall System ist eine isolierte Platte für Wandverkleidungsanwendungen und wurde von Dritten für hohe Standards in Bezug auf Qualität, thermische Leistung, Brandschutz, akustische Leistung, Luftdichtheit, Wasserdurchdringung und Umweltverträglichkeit validiert. Die weit auseinander liegende trapezförmige Außenhaut aus Stahl bietet optimale Leistung für Wasserableitung, Festigkeit und Gehfähigkeit. Als One-Fix-Bauteil, in Plattenlängen von 300 mm bis 20 m, ermöglicht die Präzision und Konstanz des Plattenherstellungsprozesses einen schnellen Bau der Gebäudehülle. Es ist in Dämmstärken von 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm und 135 mm erhältlich, um U-Werte von bis zu 0,15 W/m2K zu erfüllen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertrisomet-wall
    • ProduktfamilieWall Systems
    • ProduktgruppeTrisomet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-07-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_85_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated wall panels
    • OmniClassNummer23-13 33 15
    • OmniClassTitelWall Exteriors
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa