Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isofactor Isocopre

Isofactor Isocopre

3.8 von 5 Sternen3.8(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das ISOFACTOR®-Sortiment an Dachpaneelen wurde für den Einsatz in der Land- und Viehwirtschaft entwickelt, die spezifische und unverwechselbare Anforderungen an die Leistung stellt.

ISOFACTOR® bietet nicht nur eine hohe Wärmedämmung, sondern ist auch hygienisch und bietet eine gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung, Schimmel, Säuren, Rost und jede andere Art von Korrosion.

ISOFACTOR® isolierte Dachpaneele haben eine Glasfaserschicht auf der Innenseite, was bedeutet, dass sie gereinigt und gewaschen werden können, wodurch Beeinträchtigungen vorgebeugt werden.
Diese Eigenschaft macht es zu einer innovativen Dachplatte, die lange hält und Ihre Investition schützt. ISOFACTOR® ISOCOPRE ist eine selbsttragende Sandwichplatte, die aus einer FCKW-freien und daher umweltfreundlichen Isolierschicht aus hochdichtem, expandiertem Polyurethan besteht, die mit einer starren Außenschicht aus vorlackiertem Stahl oder Aluminium mit sechs Rippen und ausgezeichneter statischer Beständigkeit und einer Glasfaser verkleidet ist Verkleidung, die Farbänderungen unterliegen kann.
Maximale Fertigungsdicke 100 mm.

Spezifikation
  • Lattonedil ISOFACTOR® ISOCOPRE Roof panel.

    . 6 ribs sandwich roof panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: corrugated metal sheet.

    . Internal skin: fiberglass facing.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerisofactor
  • ProduktfamilieRoof Panel
  • ProduktgruppePolyurethane PUR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • UNSPSCNameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • UNSPSCCode30
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 27 11 11
  • OmniClassTitelMetal Roof Panels
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING